SPB 2,5/ 1 GNYE - Wtyk
3040711

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2- 4 mm2, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wtyki z możliwością mostkowania, do zastosowania z gniazdem