SPB 2,5/ 9
-
Wtyk
3040180
Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2- 4 mm2, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Wtyk zaciskowy |
Liczba biegunów | 9 |
Raster | 5,2 mm |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 8 mm ... 10 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przyłącze według normy | IEC 61984 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 28 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 28 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 24 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²) |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Szerokość | 46,8 mm |
Wysokość | 39 mm |
Długość | 20 mm |
Raster | 5,2 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 61984 |
Numer artykułu | 3040180 |
Jednostka opakowania | 25 Szt. |
Minimalne zamówienie | 25 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE2144 |
Klucz produktu | BE2144 |
GTIN | 4017918833015 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 29,313 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 29,313 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBS 3-5 - Mostek 3030174
-
FBS 4-5 - Mostek 3030187
-
FBS 5-5 - Mostek 3030190
-
FBS 10-5 - Mostek 3030213
-
FBS 20-5 - Mostek 3030226
-
FBS 50-5 - Mostek 3038930
-
FBS 2-5 BU - Mostek 3036877
-
FBS 3-5 BU - Mostek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Mostek 3036893
-
FBS 5-5 BU - Mostek 3036903
-
FBS 10-5 BU - Mostek 3036916
-
FBS 20-5 BU - Mostek 3036929
-
FBS 50-5 BU - Mostek 3032114
-
FBS 2-5 GY - Mostek 3038969
-
FBS 3-5 GY - Mostek 3038972
-
FBS 4-5 GY - Mostek 3038985
-
FBS 5-5 GY - Mostek 3038998
-
FBS 10-5 GY - Mostek 3039007
-
FBS 20-5 GY - Mostek 3038671
-
FBS 50-5 GY - Mostek 3032127
-
FBSR 2-5 - Mostek 3033702
-
FBSR 3-5 - Mostek 3001591
-
FBSR 4-5 - Mostek 3001592
-
FBSR 5-5 - Mostek 3001593
-
FBSR 10-5 - Mostek 3033710
-
PZ/2 - Odciążenie naciągu 3040627
-
PZ/4 - Odciążenie naciągu 3040643
-
PR - Zatrzask 3040559
-
PR/2 - Zatrzask 3040630
-
PRT/2 - Zatrzask 3040631
-
PRZ - Zatrzask 3040614
-
DFS-SPB 2,5 - Ścianka kołnierzowa 3061444
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
ST-BW - Narzędzie otwierające 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825025
-
UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824638
-
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Tulejka izolująca 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Tulejka izolująca 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Tulejka izolująca 3002869
Korzyści
Wtyki z możliwością mostkowania, do zastosowania z gniazdem
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław