UPBV 2,5/10 - Wtyk
3045499

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2- 4 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość mostkowania za pomocą standardowych mostków FBS ...
Wielkopowierzchniowe opisy
Możliwość praktycznego kodowania
Podłączone przewody można ergonomicznie doprowadzić bezpośrednio do kanału kablowego