ST 2,5-QUATTRO-BE BK - Złącze rzędowe elementów kontr.
3028924

Złącze rzędowe elementów kontr., do montażu samodzielnie wybranych elementów, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne