Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

QTC 1,5-TWIN BU - Złączka przelotowa
3205051

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 3, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zwartą konstrukcją
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie