Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 6,5 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny