Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 25+PE, rozmiar: D25, Pin, Przyłącze zaciskane, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2