Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Styk zaciskany, seria: HC-M-06, Pin, toczone, średnica styków: 2,5 mm, przekrój przyłącza: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , materiał styku: Stop miedzi