Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 6, styki mocy: 6, styki sterujące: 0, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, zastosowanie: Moc