Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Styk zaciskany, seria: HC-M-...-25, HC-DCC4-I-CT-HW, Pin, toczone, średnica styków: 6 mm, przekrój przyłącza: 16 mm2 ... 16 mm2, AWG 6...6 , materiał styku: Stop miedzi