Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Złącze, liczba biegunów: 1, styki mocy: 0, styki sterujące: 1, Pin, Przyłącze zaciskane, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, zewnętrzna średnica przewodu:3 mm ... 9,5 mm, zastosowanie: COAX, 75 Ω