Podwójna i pojedyncza klamra ryglująca umożliwia szczelne połączenie, elastyczny montaż oraz prostą, ręczną wymianę złączy. Klamry ryglujące są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 16+PE, rozmiar: D25, Pin, Złącza śrubowe, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2