HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL/...
-
Obudowa
1372580
Obudowy wtyku B6, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M32, wysokość: 72 mm, dławnica kablowa: bez, kolor lakieru proszkowego do wyboru
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | wersja kolorowa / malowana proszkowo artykułu 1412563 HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL-AL |
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M |
| Rodzaj obudowy | Obudowy wtyku |
| Zastosowanie | Standard |
| Konstrukcja | B6 |
| Rodzaj rygla | do pałąka wzdłużnego |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Rodzaj dławików | 1x M32 |
| Wyprowadzenie kabla | boczne |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 44 mm |
| Wysokość | 72 mm |
| Długość | 60 mm |
| Kolor (Obudowa) | czarny (RAL 9005) |
| Materiał obudowy | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 |
| IP67 | |
| Stopień ochrony (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Wytrzymałość udarowa | IK08 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
| Numer artykułu | 1372580 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AF7APB |
| Klucz produktu | AF7APB |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 161 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 166,2 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830085
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Klapka ochronna 1346525
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Przepust do węża ochronnego 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Przepust do węża ochronnego 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Przepust do węża ochronnego 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Przepust do węża ochronnego 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Przepust do węża ochronnego 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Przepust do węża ochronnego 3241063
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław