Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

HC-BB46-I-PT-F - Wkładka stykowa
1014423

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 46+PE, rozmiar: B24, styki mocy: 46, styki sterujące: 0, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Moc

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwa instalacja bez narzędzi również w stanie zamontowanym dzięki techniczne połączeń Push-in
Najkrótszy czas instalacji w porównaniu z innymi technikami przyłączeniowymi
Szybkie i łatwe oprzewodowanie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni
Możliwe automatyczne okablowanie za pomocą robota
Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą dźwigienki w innym kolorze
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373
Szybkie i niedrogie kodowanie za pomocą plastikowych profili
Wysoka gęstość upakowania styków