Pokrywa z przezroczystego tworzywa do przyłącza QPD-QUICKON 5x 2,5 mm2, IP50.
Rozdzielacze do systemów instalacyjnych
Dzięki konfekcjonowanym rozdzielaczom o różnej konstrukcji można zrealizować instalację elektryczną szybko i o długookresowej stabilności. Rozdzielacze T ułatwiają tworzenie linii odgałęźnych w systemach pierścieniowych. Rozdzielacze H oferują do trzech wyjść, w zależności od przeznaczenia, a tym samym umożliwiają tworzenie struktur gwiaździstych w danej instalacji elektrycznej.
Rozdzielacz H, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC/ Szybkozłącza QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, czarny, bez nakrętki QUICKON, kodowanie: Profil kodujący
Pusta obudowa, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 400 V
Rozdzielacz H, Rodzina produktów: PRC 35, rodzaj: Rozdzielacz H, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 32 A, Rodzaj przyłącza: konfekcjonowane, Alternatywnie artykuł ten jest dostępny w wersji z oprzewodowaniem. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.
Rozdzielacz T, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, kodowanie: Profil kodujący, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm ... 7 mm i 7 mm ... 9,5 mm
Rozdzielacz T, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, kodowanie: Profil kodujący, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 13 mm
Rozdzielacz H, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC/ Szybkozłącza QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, czarny, bez nakrętki QUICKON, kodowanie: Profil kodujący
Folia ekranująca, do mocowania ekranu przewodów ekranowanych. Długość 4 cm, szerokość 1,2 cm
Pusta obudowa, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 400 V
Uszczelka dla dwóch przewodów AS-i, 17,2 x 9 mm, z NBR, czarna, dla stopnia ochrony IP65/67
Korzyści
- Szybka, prosta dystrybucja energii w dużych projektach okablowania
- Szybkozłącza i blokady zapewniają bezpieczną i wygodną instalację i montaż
- Wytrzymałe materiały odporne na warunki atmosferyczne umożliwiają zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Indywidualne wersje i wyposażenie dostępne na życzenie
Nowe produkty
Wygodna i konfigurowana indywidualnie dystrybucja energii IPD
Konfigurator złączy i rozdzielaczy instalacyjnych
Wygodna konfiguracja dystrybucji energii dzięki złączom instalacyjnym i rozdzielaczom IPD. Wystarczy dostosować złącza i długości kabli do własnych wymagań. Intuicyjne menu i wyświetlacz 3D sprawiają, że konfiguracja jest dziecinnie prosta. Można wyeksportować listę produktów lub zamówić bezpośrednio stworzone rozwiązanie.
System instalacyjny IPD z przyłączem Push-in
Złącza instalacyjne i rozdzielacze serii IPD umożliwiają niezwykle prostą dystrybucję energii. System instalacyjny IPD montuje się wygodnie i bez narzędzi dzięki Push-in Technology i szybkiej blokadzie. Instalacja jest szybka i bezpieczna, nawet w trudno dostępnych miejscach. Wszystkie komponenty są szczególnie wytrzymałe i mają stopień ochrony IP66, IP68 i IP69K zapewniający zabezpieczenie przed wodą i pyłem. Gwarantuje to szczególnie długotrwałą stabilność okablowania zasilającego w trudnych warunkach zewnętrznych i przemysłowych.
System instalacyjny QPD z przyłączem IDC
Dystrybucja energii w warunkach przemysłowych nie musi być czasochłonna i skomplikowana. Dowodzi tego system instalacyjny QPD do mocy do 690 V/40 A. Dzięki sprawdzonemu przyłączu samonacinającemu IDC QUICKON przewody do 5 x 6,0 mm² podłącza się łatwo i szybko bez ściągania izolacji i bez przykręcania. Do wyboru są przyłącza montowane na stałe lub wtykowe, co pozwala na tworzenie elastycznych rozwiązań do rozdziału energii.
System instalacyjny PRC
System instalacyjny PRC nadaje się optymalnie do kompaktowego i bezpiecznego zasilania do 35 A. Wysoki stopień ochrony oraz odporność na udary do IK08 zapewniają niezawodne rozprowadzenie prądu nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Blokada otwierana do wyboru ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność przy instalacji i obsłudze technicznej systemu.