Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Keystone do użycia z ramką montażową IP20 lub do bezpośredniego montażu w ściance obudowy, Ethernet
Adaptery i złączki do okablowania miedzianego i światłowodowego
Adaptery i łączniki zapewniają wysoką elastyczność przy dopasowaniu okablowania. Adaptery na szynę DIN zapewniają bezpieczne podłączenie przewodów i niezawodną transmisję danych. Do zastosowań obiektowych dostępne są adaptery M8, M12 i adaptery do zaworów. Terminatory chronią niezawodnie przed odbijaniem sygnałów na końcu szyny magistrali w systemach magistrali obiektowej.
Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, Montaż przewlekany THR, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: Reflow THR / fala THT, Tacka
Złączka światłowodowa, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste
Wtyk zaworowy, 5-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, z 2 LED, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED
Panel krosowy, SC-RJ, montaż na szynie nośnej, IP20, 1 wyprowadzenie gniazda, gniazdo/gniazdo, możliwość użycia włókien szklanych, wielomodowych, PCF i polimerowych
Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, Lutowanie na fali, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: Fala THT, Tacka
Wtyk null modem RS-232
Terminator do transponderów RFID serii PSR-CT, wtyk M12, 5-biegunowy, zamyka obwód na ostatnim rozgałęźniku Y połączenia szeregowego
Opornik zakończeniowy PROFIBUS M12, wersja na gniazdo
Złączka światłowodowa, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 1, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny/matowy
Korzyści
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca oszczędność miejsca w instalacji
- Niezawodna transmisja danych dzięki złączom i modułom przyłączeniowym kablowym
- Elastyczne zastosowanie dzięki modułom dla różnych interfejsów danych
Rozdzielacze 19" oraz adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego do transmisji danych
Rozdzielacze 19", jak również adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego uzupełniają naszą ofertę adapterów. Produkty te znajdziesz przy odpowiednich złączach do transmisji danych.
Puszki ścienne
Puszki ścienne, nazwane gniazdami końcowymi, służą do podłączenia urządzenia końcowego do okablowania. Puszki przyłączeniowe znajdziesz również na liście produktów na tej stronie.