Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, rodzaj przyłącza: Reflow THR / fala THT
Adaptery i złączki do okablowania miedzianego i światłowodowego
Adaptery i łączniki zapewniają wysoką elastyczność przy dopasowaniu okablowania. Adaptery na szynę DIN zapewniają bezpieczne podłączenie przewodów i niezawodną transmisję danych. Do zastosowań obiektowych dostępne są adaptery M8, M12 i adaptery do zaworów. Terminatory chronią niezawodnie przed odbijaniem sygnałów na końcu szyny magistrali w systemach magistrali obiektowej.
Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniazdkami, Ethernet
Pasywny rozdzielacz (typu T) RS-485, wyposażony w 9-biegunowe gniazdo pinowe typu D-SUB i 2 9-biegunowe gniazda typu D-SUB
Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym, Uniwersalny, 4-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera i Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,2 m
Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, rodzaj przyłącza: Fala THT
Adapter, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8 Snap-in, kodowanie: A
Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, rodzaj przyłącza: SMD Reflow
Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, rodzaj przyłącza: Reflow THR / fala THT
Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera
Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, rodzaj przyłącza: SMD Reflow
Korzyści
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca oszczędność miejsca w instalacji
- Niezawodna transmisja danych dzięki złączom i modułom przyłączeniowym kablowym
- Elastyczne zastosowanie dzięki modułom dla różnych interfejsów danych
Rozdzielacze 19" oraz adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego do transmisji danych
Rozdzielacze 19", jak również adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego uzupełniają naszą ofertę adapterów. Produkty te znajdziesz przy odpowiednich złączach do transmisji danych.
Puszki ścienne
Puszki ścienne, nazwane gniazdami końcowymi, służą do podłączenia urządzenia końcowego do okablowania. Puszki przyłączeniowe znajdziesz również na liście produktów na tej stronie.