System Freenet
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8
-
Wkładka żeńska RJ45
1418984
Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniazdkami, Ethernet
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E335024-DUXR2Produkty kompatybilne
Korzyści
Montaż bez użycia narzędzi specjalnych
Zwartą konstrukcją
Wytrzymała konstrukcja