Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, Montaż przewlekany THR, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: Reflow THR / fala THT, Tape and Reel
Adaptery i złączki do okablowania miedzianego i światłowodowego
Adaptery i łączniki zapewniają wysoką elastyczność przy dopasowaniu okablowania. Adaptery na szynę DIN zapewniają bezpieczne podłączenie przewodów i niezawodną transmisję danych. Do zastosowań obiektowych dostępne są adaptery M8, M12 i adaptery do zaworów. Terminatory chronią niezawodnie przed odbijaniem sygnałów na końcu szyny magistrali w systemach magistrali obiektowej.
Złączka światłowodowa, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: niebieski
Wtyk zaworowy, 5-bieg., Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, kodowanie: A, z 2 LED, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED
Złączka światłowodowa, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny/matowy
Rezystor obciążenia CANopen®/DeviceNet™ M12
Złączka światłowodowa, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: fioletowy, Ethernet
Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, Montaż płytki drukowanej, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: Fala THT, Torebka PE
Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+
Wkładka sprzęgła SC-RJ, duplex, do panelu krosowniczego VS-PP-19-1HE-16-F, wyjścia terminalu VS-TO...F... i przednia płyta z danymi VS-SI-FP-2F, stosowane do włókien typu GOF (wielomodowych i jednomodowych), HCS i polimerowych
Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki kątowy M12, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, Lico wtyku zaworowego obrócone o 180°
Korzyści
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca oszczędność miejsca w instalacji
- Niezawodna transmisja danych dzięki złączom i modułom przyłączeniowym kablowym
- Elastyczne zastosowanie dzięki modułom dla różnych interfejsów danych
Rozdzielacze 19" oraz adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego do transmisji danych
Rozdzielacze 19", jak również adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego uzupełniają naszą ofertę adapterów. Produkty te znajdziesz przy odpowiednich złączach do transmisji danych.
Puszki ścienne
Puszki ścienne, nazwane gniazdami końcowymi, służą do podłączenia urządzenia końcowego do okablowania. Puszki przyłączeniowe znajdziesz również na liście produktów na tej stronie.