Złączka światłowodowa, rodzaj: SC, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste
Adaptery i złączki do okablowania miedzianego i światłowodowego
Adaptery i łączniki zapewniają wysoką elastyczność przy dopasowaniu okablowania. Adaptery na szynę DIN zapewniają bezpieczne podłączenie przewodów i niezawodną transmisję danych. Do zastosowań obiektowych dostępne są adaptery M8, M12 i adaptery do zaworów. Terminatory chronią niezawodnie przed odbijaniem sygnałów na końcu szyny magistrali w systemach magistrali obiektowej.
Wkładka gniazda SC-RJ, dupleks, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych
Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, Lutowanie na fali, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: Fala THT, Tacka
Transceiver SFP jednomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury
Złączka światłowodowa, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: beżowy, Ethernet
Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, Montaż przewlekany THR, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: Reflow THR / fala THT, Tape and Reel
Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki kątowy M12, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy BI (11 mm)
Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym, Uniwersalny, 4-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera i Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,15 m
Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, Montaż przewlekany THR, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: Reflow THR / fala THT, Tape and Reel
Złączka światłowodowa, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: zielony
Korzyści
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca oszczędność miejsca w instalacji
- Niezawodna transmisja danych dzięki złączom i modułom przyłączeniowym kablowym
- Elastyczne zastosowanie dzięki modułom dla różnych interfejsów danych
Rozdzielacze 19" oraz adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego do transmisji danych
Rozdzielacze 19", jak również adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego uzupełniają naszą ofertę adapterów. Produkty te znajdziesz przy odpowiednich złączach do transmisji danych.
Puszki ścienne
Puszki ścienne, nazwane gniazdami końcowymi, służą do podłączenia urządzenia końcowego do okablowania. Puszki przyłączeniowe znajdziesz również na liście produktów na tej stronie.