Wkładka gniazda SC-RJ - VS-SCRJ-GOF-BU/BU
1652978

Wkładka gniazda SC-RJ, dupleks, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych


Szczegóły produktu




Typ produktu Wtykowe złącza światłowodowe (od strony urządzenia)
Liczba biegunów 2
wygląd wtyku SC-RJ, wg DIN EN 50377-6-1
Zastosowanie Złączka światłowodowa
Liczba gniazd na moduły 1
Ilość gniazd 2
Wykonanie Gniazdo

Parametry mechaniczne
Średnica feruli 2,50 mm

Kolor czarny
Klasa palności wg UL 94 V0
materiał feruli ceramika cyrkoniowa
Materiał obudowy PBT

Liczba cykli wtykania ≥ 500

Budowa kabla
Typ przewodu Włókna szklane
Kabel światłowodowy
Liczba włókien 2
włókno POF, PCF, GOF
typ włókna GOF, PCF, POF
Tłumienie ≤ 0,2 dB
Środek transmisyjny Światłowód

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż) -5 °C ... 50 °C

Numer artykułu 1652978
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży ABNACF
Klucz produktu ABNACF
Strona katalogu Strona 354 (C-2-2019)
GTIN 4017918969943
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 8,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 8,7 g
Numer taryfy celnej 85367000
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19170122
ECLASS-10.0.1 19170122
ECLASS-11.0 19170122

ETIM

ETIM 8.0 EC001122

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC


China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

nadaje się do następujących rodzajów włókien:
- POF (980/1000 µm)
- PCF (200/230 µm)
- GOF MM (50/125 µm & 62,5/125 µm)
- GOF SM (9/125 µm)