VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1
-
Modułowe złącza do PCB RJ45
1420401
Modułowe złącza do PCB RJ45, pojedynczy port 1x1, kierunek podłączenia wtyku do płytki PCB: 90 °, Górny zatrzask, Ekranowane, ekranujące sprężyny, liczba biegunów: 8, 10 GBit/s, THT, THD, Na fali, IP20, rodzaj opakowania: Box
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Technologia THT (Through-Hole Technology) zapewnia wysoką stabilność mechaniczną podczas podłączania gniazda do płytki drukowanej
Umożliwia transmisję danych z prędkością do 10 Gb/s wg CAT6A
Bezpieczna transmisja dzięki ekranowaniu