Transceiver SFP+ jednomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury
Adaptery i złączki do okablowania miedzianego i światłowodowego
Adaptery i łączniki zapewniają wysoką elastyczność przy dopasowaniu okablowania. Adaptery na szynę DIN zapewniają bezpieczne podłączenie przewodów i niezawodną transmisję danych. Do zastosowań obiektowych dostępne są adaptery M8, M12 i adaptery do zaworów. Terminatory chronią niezawodnie przed odbijaniem sygnałów na końcu szyny magistrali w systemach magistrali obiektowej.
Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), rodzaj przyłącza: Fala THT
Złączka światłowodowa, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny/matowy, Ethernet
Adapter, 5-bieg., Wtyki proste DEUTSCH DT04-6P, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A
Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, rodzaj przyłącza: przyłącze lutowane THR, krótkie styki lutowane
Transceiver SFP+ jednomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w przemysłowym zakresie temperatury
Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym, Uniwersalny, 4-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera i Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,1 m
Złączka światłowodowa, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet
Złączka światłowodowa, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny/matowy, Ethernet
Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym, Uniwersalny, 4-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera i Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,2 m
Korzyści
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca oszczędność miejsca w instalacji
- Niezawodna transmisja danych dzięki złączom i modułom przyłączeniowym kablowym
- Elastyczne zastosowanie dzięki modułom dla różnych interfejsów danych
Rozdzielacze 19" oraz adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego do transmisji danych
Rozdzielacze 19", jak również adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego uzupełniają naszą ofertę adapterów. Produkty te znajdziesz przy odpowiednich złączach do transmisji danych.
Puszki ścienne
Puszki ścienne, nazwane gniazdami końcowymi, służą do podłączenia urządzenia końcowego do okablowania. Puszki przyłączeniowe znajdziesz również na liście produktów na tej stronie.