Terminator CC-Link, 4-polowy, styk męski M12
Adaptery i złączki do okablowania miedzianego i światłowodowego
Adaptery i łączniki zapewniają wysoką elastyczność przy dopasowaniu okablowania. Adaptery na szynę DIN zapewniają bezpieczne podłączenie przewodów i niezawodną transmisję danych. Do zastosowań obiektowych dostępne są adaptery M8, M12 i adaptery do zaworów. Terminatory chronią niezawodnie przed odbijaniem sygnałów na końcu szyny magistrali w systemach magistrali obiektowej.
Pokrywa chroniąca przed pyłem
Adapter, 4-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8 Snap-in, kodowanie: A
Złączka światłowodowa, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: zielony
wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do skrętki i sztywnych żył AWG 26 ... 22
Transceiver SFP wielomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w zwiększonym zakresie temperatury
Zabezpieczenie Port Guard
Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, Lutowanie na fali, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: Fala THT, Tacka
Złącza RJ45 do PCB, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, Lutowanie SMD, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: SMD Reflow, Tape and Reel
Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki kątowy M12, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera
Korzyści
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca oszczędność miejsca w instalacji
- Niezawodna transmisja danych dzięki złączom i modułom przyłączeniowym kablowym
- Elastyczne zastosowanie dzięki modułom dla różnych interfejsów danych
Rozdzielacze 19" oraz adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego do transmisji danych
Rozdzielacze 19", jak również adaptery na szynę DIN do światłowodów i okablowania miedzianego uzupełniają naszą ofertę adapterów. Produkty te znajdziesz przy odpowiednich złączach do transmisji danych.
Puszki ścienne
Puszki ścienne, nazwane gniazdami końcowymi, służą do podłączenia urządzenia końcowego do okablowania. Puszki przyłączeniowe znajdziesz również na liście produktów na tej stronie.