Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45
1419021

Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Keystone do użycia z ramką montażową IP20 lub do bezpośredniego montażu w ściance obudowy, Ethernet

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Montaż bez użycia narzędzi specjalnych
Zwartą konstrukcją
Wytrzymała konstrukcja