Rama do nabudowania - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20
1689433

Rama do zabudowy RJ45, pojedyncza, IP20, do modułowych wkładek styków żeńskich (keystone) bez śrub mocujących


Szczegóły produktu





Konstrukcja RJ45
Typ produktu Rama do zabudowy
wygląd wtyku RJ45
Zastosowanie Wkładka modułowa
Ilość gniazd 1
Wykonanie RJ45

Rysunek wymiarowy
Szerokość 35,5 mm
Wysokość 22,5 mm
Głębokość 13,4 mm

Kolor szary
Materiał Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał obudowy PA

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 80 °C

Sposób montażu Montaż czołowy

Numer artykułu 1689433
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 5 Szt.
Klucz sprzedaży ABNAGA
Klucz produktu ABNAGA
Strona katalogu Strona 374 (C-2-2019)
GTIN 4017918910334
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 3,41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3,29 g
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440210
ECLASS-9.0 27440210
ECLASS-11.0 27440210

ETIM

ETIM 8.0 EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID dopuszczenia: B.01687

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych