VS-OE-OE-93B-100,0
-
Kabel do transmisji danych
1416389
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PCW/PCW, zielony RAL 6018, 4-żyłowy (1x4xAWG22/7, SF/TQ), kolor pojedynczych żył: biały, żółty, niebieski, pomarańczowy, długość kabla: 100 m
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Standard |
| Rodzaj czujnika | PROFINET |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Długość przewodów | 100 m |
| PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B] |
| Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| przewód sygnałowy AWG | 22 |
| Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PE |
| Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
| skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
| optyczna osłona ekranująca | 85 % |
| Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
| Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 600 V |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL 1581, punkt 1060 i UL 2556, punkt 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, punkt 1100 i UL 2556, punkt 9.1 (HFT/FT2) | |
| olejoodporność | OIL RES I wg UL 2256 |
| Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -10 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Numer artykułu | 1416389 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF1LFA |
| Klucz produktu | AF1LFA |
| GTIN | 4046356474023 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 6 246,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6 246,2 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 50,722 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Złącze do transmisji danych 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Złącze do transmisji danych 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Złącze do transmisji danych 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Łączniki przewodów 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Złącze 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Złącze 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Złącze 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Złącze 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - Złącza wtykowe RJ45 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - Złącza wtykowe RJ45 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - Złącza wtykowe RJ45 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45 1422665
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław