US-WMTB (24X5) VT - Oznacznik do kabli
0829323

Oznacznik do kabli, Karta, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 13 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 35, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 24 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznaczniki w formie jednolitych kart można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać drukarką THERMOMARK CARD
Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-WMTB... oferuje oznaczniki do mocowania popularnymi opaskami kablowymi
Wstępne wykrawane paski oznaczeniowe dają się łatwo oddzielać i łatwo montować
Na kartach jest miejsce na teksty funkcyjne