UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976-20100522Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | - 22 |
cUL Recognized
ID dopuszczenia: E221474-20220907Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 1,5 A |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E221474-20220907Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |