Obudowy z profili pasmowych UM-PRO

Obudowy z profili pasmowych UM-PRO o dużej odporności na temperaturę

Różne obudowy składane, np. obudowy z profili pasmowych serii UM-PRO, wyróżniają się krótkimi czasami montażu, duża elastycznością dzięki indywidualnym wielkościom PCB oraz możliwością wyboru dowolnej techniki przyłączeniowej. Konstrukcja modułowa nadaje się idealnie do elastycznych koncepcji urządzeń. Obudowy do elektroniki można stosować również w wysokich temperaturach do 100°C.

Korzyści

  • Precyzyjna długość obudowy dzięki możliwości docięcia z dokładnością co do milimetra
  • Bezproblemowa integracja dużej elektroniki dzięki otwartej konstrukcji
  • Obudowa UM-PRO odporna na wysokie temperatury wykonana z poliamidu z dopuszczeniem UL do 100°C
  • Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
  • Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu

Nowe produkty

Uchwyt na płytkę EVA dla UM-BASIC/-PRO

Elastyczny system mocowania PCB

Do płytek drukowanych o różnych rozmiarach

Uchwyt na płytkę ewaluacyjną (EVA) dla UM-BASIC i UM-PRO to ustawiany elastycznie system mocowania do płytek drukowanych o różnych rozmiarach za pomocą zatrzasków lub śrub. System montuje się na profilu UM-BASIC/PRO 122 firmy Phoenix Contact.

Najważniejsze cechy

  • Możliwość dostosowania do różnych rozmiarów płytek drukowanych
  • Kompatybilny z UM-BASIC/-PRO 122
  • Możliwość przesuwania na profilu
  • Kolor: jasnoszary (zbliżony do RAL 7035)
  • Możliwość łączenia wielu płytek drukowanych

Korzyści

  • Łatwe mocowanie i odłączanie płytek drukowanych
  • Korzystna integracja płytek drukowanych o różnych rozmiarach
  • Duży obszar płytki drukowanej w małej przestrzeni montażowej
  • Elastyczne łączenie płytek drukowanych o różnych rozmiarach

Bezpłatne próbki
Przetestuj obudowy z profili pasmowych serii UM-PRO

Chcesz przetestować obudowy do elektroniki serii UM-PRO o wysokiej odporności temperaturowej? – Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Zapewniamy kompetentne doradztwo w zakresie doboru i projektowania obudów do konkretnego zastosowania. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Obudowy do elektroniki serii UM-PRO
Konfigurator obudów z profili pasmowych UM-PRO o dużej odporności na temperaturę

Konfigurator obudów z profili pasmowych o dużej odporności na temperaturę

Duża swoboda w projektowaniu płytek drukowanych urządzeń: obudowa z profili pasmowych UM-PRO oferuje otwartą konstrukcję, niestandardowe pozycje montażu płytek drukowanych i elastyczne długości od 3 cm do 200 cm. Ułatwia to realizację dużych koncepcji urządzeń. Dzięki zastosowanemu materiałowi możliwe jest używanie nawet w skrajnych zakresach temperatur.

Nowości techniki przyłączania urządzeń Phoenix Contact

Nowości w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń

Jako czołowy producent złączy i obudów do elektroniki firma Phoenix Contact tworzy stale nowe rozwiązania spełniające rosnące wymagania aplikacji przemysłowych i infrastrukturalnych.

Poznaj naszą nową technikę przyłączania urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Przegląd obudów z profili pasmowych serii UM PRO Obudowy z profili pasmowych serii UM-PRO pozwalają na indywidualizację wymiarów i prosty montaż. Niska konstrukcja obudowy z tworzywa sztucznego umożliwia tworzenie płaskich modułów elektroniki i ich montaż na szynach DIN lub bezpośrednio na ścianie.

Interaktywna mapa: obudowy z profili pasmowych serii UM-PRO
Indywidualne szerokości profili
Dostępne w szerokościach profili 72 mm, 108 mm oraz 122 mm.
Indywidualne szerokości profili
Ochrona układów elektronicznych
Możliwość zmiany konfiguracji długości dowolnie pozycjonowanych pokryw o różnych geometriach.
Ochrona układów elektronicznych
Odporność na wysokie temperatury
Obudowy z tworzywa sztucznego są odporne na temperatury do 100°C.
Odporność na wysokie temperatury
Montaż płytki PCB
Mocowanie płytek drukowanych jest możliwe na trzech różnych poziomach.
Montaż płytki PCB
Precyzyjnie dopasowana długość profili
Dostępne są długości profili od 3 cm do 100 cm.
Precyzyjnie dopasowana długość profili
Montaż bez użycia śrub
Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia: elementy boczne są wkładane bez użycia narzędzi.
Montaż bez użycia śrub
Wideo: pełna swoboda w projektowaniu urządzeń
Pełna swoboda w projektowaniu urządzeń YouTube

Pełna swoboda w projektowaniu urządzeń

Charakterystyczny dla obudów z profili pasmowych jest szybki, niewymagający użycia narzędzi montaż zatrzaskowy oraz możliwość precyzyjnego dopasowania długości obudowy do położenia i wielkości płytki drukowanej. Projektuj urządzenia zgodnie ze swoimi wymaganiami, wybierając dowolną technikę przyłączeniową PCB. Koncepcja otwartej konstrukcji optymalnie nadaje się do płytek drukowanych z dużymi elementami. Elektronikę chronią opcjonalne pokrywy, które można dowolnie rozmieszczać.

Obudowa składana do indywidualnych płytek drukowanych

System obudów UM-PRO z termometrem
Profil z montowanym elementem bocznym
Możliwość ułożenia przewodów aż po krawędź
Dowolność lokalizacji pokrywy obudowy
Różne połączenia modułów poprzez styki krzyżowe magistrali w serii UM-BASIC
Pewne połączenie pomiędzy płytką drukowaną a szyną DIN
System obudów UM-PRO z termometrem

Urządzenia mogą być używane również w wysokich temperaturach. Poliamid umożliwia uzyskanie dopuszczenia UL i jest odporny na działanie wysokich temperatur do 100°C.

Profil z montowanym elementem bocznym

Elementy boczne montuje się zatrzaskowo, co znacznie skraca czas montażu. Śruby nie są konieczne.

Możliwość ułożenia przewodów aż po krawędź

Wypełnij płytkę drukowaną po brzegi. W ten sposób najlepiej wykorzystasz dostępne miejsce.

Dowolność lokalizacji pokrywy obudowy

Obudowę można dopasować do urządzenia dzięki dowolnej lokalizacji pokryw. Obudowy są dostępne w różnych geometriach. Umożliwiają one dodatkową i opcjonalną integrację płytek drukowanych za pomocą przewidzianych prowadnic.

Różne połączenia modułów poprzez styki krzyżowe magistrali w serii UM-BASIC

Opcjonalne łączniki poprzeczne magistrali ułatwiają komunikację urządzenia. Pozwalają na bezpieczne i szybkie łączenie ze sobą kilku modułów. Obciążalność prądowa modułów wynosi do 8 A oraz160 V.

Pewne połączenie pomiędzy płytką drukowaną a szyną DIN

Łączenie płytki drukowanej z szyną DIN we wszystkich trzech poziomach PCB za pomocą styku PE.

Wideo: łatwy montaż obudowy z profili pasmowych serii UM-PRO
Łatwy montaż obudowy z profili pasmowych serii UM-PRO YouTube

Łatwy montaż obudowy z profili pasmowych serii UM-PRO

Dowiedz się, jak łatwo jest zmontować obudowę UM-PRO. Montaż trwa zaledwie kilka minut.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.