UM-PRO 108 COVER/BUS-R BK - Element boczny
2202857

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na szynie DIN / na ścianie (z opcjonalnym kołnierzem mocującym), Element boczny (prawy) z otworem na magistralę i stopą montażową na szynę DIN, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 127,8 mm, głębokość: 39,45 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Precyzyjna długość obudowy dzięki możliwości docięcia z dokładnością co do milimetra
Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
Obudowa UM-PRO odporna na wysokie temperatury wykonana z poliamidu z dopuszczeniem UL do 100°C
Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu