UM-PRO LID-92 BK - Element boczny
2200172

Obudowy z profili pasmowych, Zatrzask, Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U, szerokość: 10,35 mm, wysokość: 97,51 mm, głębokość: 39,7 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Korzyści

Precyzyjna długość obudowy dzięki możliwości docięcia z dokładnością co do milimetra
Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
Obudowa UM-PRO odporna na wysokie temperatury wykonana z poliamidu z dopuszczeniem UL do 100°C
Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu