Modułowe obudowy do elektroniki ME

Modułowe obudowy do elektroniki ME w wygodnym w montażu kształcie kielicha

Przy użyciu modułowych obudów do elektroniki serii ME z płytek drukowanych można stworzyć szybkie w montażu moduły elektroniki. Różne techniki przyłączeniowe, łączniki magistrali i modułowość umożliwiają dostosowanie konstrukcji urządzenia do każdego zastosowania. Modułowe obudowy w kształcie kielicha umożliwiają różne rozwiązania do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.

Go to Product Detail Page for item 2914783
ME 17,5 UT TBUS KMGY - Podstawa obudowy
ME 17,5 UT TBUS KMGY - Podstawa obudowy
2914783

Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Go to Product Detail Page for item 2200659
ME 35 UT TBUS BU - Podstawa obudowy
ME 35 UT TBUS BU - Podstawa obudowy
2200659

Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 35,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: niebieski (podobne RAL 5015), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Go to Product Detail Page for item 2200383
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Gniazdo do PCB
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Gniazdo do PCB
2200383

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: pomarańczowy, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1L, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

Go to Product Detail Page for item 2914848
ME 45 UTG TBUS KMGY - Podstawa obudowy
ME 45 UTG TBUS KMGY - Podstawa obudowy
2914848

Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Go to Product Detail Page for item 2697204
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Gniazdo do PCB
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Gniazdo do PCB
2697204

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1R-THR, raster: 5 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 44 mm, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

Go to Product Detail Page for item 1077614
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Gniazdo do PCB
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Gniazdo do PCB
1077614

Gniazdo do PCB, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, raster: 5 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 44 mm, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

Go to Product Detail Page for item 2909552
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - Gniazdo do PCB
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - Gniazdo do PCB
2909552

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: szary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1R, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: wtykowe, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

Go to Product Detail Page for item 2202905
FKDSO 2,5/ 3-R BK - Terminal przyłączeniowy do PCB
FKDSO 2,5/ 3-R BK - Terminal przyłączeniowy do PCB
2202905

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 22 A, napięcie znamionowe (III/2): 250 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: FKDSO 2,5/..-R, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

Korzyści

  • Szeroki wachlarz rozwiązań połączeniowych do transmisji sygnałów, danych i zasilania
  • Specjalny kształt zapewnia skrócenie czasów montażu
  • Opcjonalne łączniki T-BUS na szynę DIN z pięcioma stykami równoległymi lub czterema stykami równoległymi i jednym stykiem szeregowym zapewniają efektywną komunikację między modułami
  • Styk uziemienia funkcyjnego zintegrowany w obudowie i łącznik magistrali maks. 12-pinowy
  • Obudowę można otworzyć wygodnie poprzez wciśnięcie zatrzasków, np. wkrętakiem.
Bezpłatne próbki
Przetestuj obudowy modułowe serii ME

Chcesz zamówić obudowy do elektroniki ME w wygodnym w montażu kształcie kielicha? – Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Zapewniamy kompetentne doradztwo w zakresie doboru i projektowania obudów do konkretnego zastosowania. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Obudowy do elektroniki serii ME
Konfigurator obudów do elektroniki ME w wygodnym w montażu kształcie kielicha

Konfigurator obudów do elektroniki w wygodnym w montażu kształcie kielicha

Chcesz podłączyć do 120 pinów do jednego modułu? – Wybierz odpowiednią dla siebie konfigurację obudowy ME spośród wielu wielkości obudowy i gór obudowy. Dodatkowo można użyć łącznika magistrali do komunikacji z innymi modułami na szynie DIN.

Nowości techniki przyłączania urządzeń Phoenix Contact

Nowości w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń

Jako czołowy producent złączy i obudów do elektroniki firma Phoenix Contact tworzy stale nowe rozwiązania spełniające rosnące wymagania aplikacji przemysłowych i infrastrukturalnych.

Poznaj naszą nową technikę przyłączania urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Przegląd obudów serii ME

Modułowe obudowy ME w wygodnym w montażu kształcie kielicha
Efektywna komunikacja między modułami
Opcjonalne łączniki T-BUS na szynę DIN umożliwiają efektywną komunikację między modułami.
Efektywna komunikacja między modułami
Różna technika przyłączeniowa
Technika przyłączeniowa w rastrze od 3,5 do 7,5 mm zapewniają szeroki zakres możliwych zastosowań.
Różna technika przyłączeniowa
Złącza
Złącza do PCB serii PSPT do łatwego i szybkiego przyłącza Push-in.
Złącza
Kilka poziomów przyłączania
Do trzech poziomów przyłączania w różnych rastrach.
Kilka poziomów przyłączania
Integracja akcesoriów
Specjalne, duże pokrywy obudowy umożliwiają montaż wyświetlacza.
Integracja akcesoriów
Animacja wideo o obudowach do elektroniki ME i ME MAX
Animacja wideo o obudowach do elektroniki ME i ME MAX YouTube

ME i ME MAX: systemy obudów w elastycznej konstrukcji modułowej

Obudowy do elektroniki ME i ME MAX redukują oprzewodowanie dzięki wbudowanej magistrali DIN i modułowej budowie. Duży wybór różnych akcesoriów i różne opcje do adaptacji, również szerokości obudowy, rozszerzają paletę indywidualnych rozwiązań obudów.

Obudowa z wygodnego w montażu systemu modułowego

Obudowy do PCB z wyposażeniem
Wciśnięcie zatrzasków na obudowie wkrętakiem
Łącznik T-BUS na szynę DIN
Obudowa szynowa ME z wbudowanym stykiem uziemienia funkcyjnego
Światłowody HS LC do obudów do elektroniki
Obudowy do PCB z wyposażeniem

Wyposażone płytki PCB i odpowiednia technika przyłączeniowa mogą być montowane i lutowane w jednej operacji. Terminale przyłączeniowe do PCB z przyłączami śrubowymi lub Push-in można stosować na jednym lub dwóch poziomach przyłączania, a wtykowe złączki szynowe nawet na trzech poziomach przyłączania. Obudowę na szynę DIN montuje się szybko zatrzaskowo.

Wciśnięcie zatrzasków na obudowie wkrętakiem

Obudowę można otworzyć do celów serwisu lub konserwacji wygodnie poprzez wciśnięcie zatrzasków, np. wkrętakiem.

Łącznik T-BUS na szynę DIN

5-pinowy łącznik T-BUS na szynę DIN służy do zasilania oraz szeregowej i równoległej transmisji danych. Jest zamontowany w szynie DIN i posiada pięć styków równoległych lub cztery równoległe i jeden szeregowy, dzięki czemu umożliwia efektywną komunikację między modułami. Służy do łączenia kilku zamontowanych modułów. Wyciągnięcie jednego urządzenia nie powoduje przerwania połączenia w przypadku styków równoległych. Dzięki pięciu pozłacanym stykom umożliwia przesyłanie do 8 A i 125 V.

Obudowa szynowa ME z wbudowanym stykiem uziemienia funkcyjnego

Obudowy szynowe ME są wersją modułowych obudów do elektroniki ME z wbudowanym połączeniem poprzecznym. Wersje z 5- lub 10-pinowymi stykami równoległymi oraz z dodatkowo dwoma stykami szeregowymi oferują różne możliwości zastosowania. Dzięki wersjom ze stykiem uziemienia funkcyjnego w dnie obudowy wsuniętą płytkę PCB można połączyć bezpośrednio z uziemioną szyną DIN.

Światłowody HS LC do obudów do elektroniki

Światłowody HS LC do obudów do elektroniki są do nich optymalnie dostosowane i dostępne w różnych wersjach. Ponadto światłowody są odporne na wyładowania elektrostatyczne ESD. Kołki wciskane umożliwiają łatwy montaż na PCB. Na zamówienie oferujemy usługę obróbki mechanicznej obudów do elektroniki w niezbędnym zakresie.

Film prezentujący łatwy montaż obudowy do elektroniki serii ME
Film prezentujący łatwy montaż obudowy do elektroniki serii ME YouTube

Łatwy montaż obudowy do elektroniki serii ME

Montaż obudowy serii ME na szynę DIN obejmuje kilka kroków. Konstrukcja kielichowa zapewnia łatwy montaż. W krótkim czasie z wyposażonych płytek PCB można stworzyć wygodne do montażu moduły elektroniczne do urządzeń.

Obudowy modułowe serii ME-MAX zamontowane na szynie DIN

Możliwość łączenia z obudowami do elektroniki serii ME MAX

Dzięki łącznikowi T-BUS na szynę DIN można połączyć w jednej aplikacji zalety obudów obu serii ME i ME MAX.

Nadają się idealnie dla następujących branż

Poza zastosowaniem do różnych aplikacji obudowa ME znajduje zastosowanie między innymi w następujących branżach.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.