Modułowe obudowy do elektroniki ICS

Modułowe obudowy do elektroniki serii ICS do aplikacji IoT

Rozwiązania oferowane przez modułowy system obudów ICS są tak zróżnicowane, jak wymagania stawiane nowoczesnym urządzeniom do automatyki przemysłowej. Sięgnij po zalety systemu obudów o różnej wielkości, różnych technikach przyłączeniowych, opcjonalne z łącznikami T-BUS na szynę DIN.

Go to Product Detail Page for item 1084020
ICC20-PSC1,5/4-3,5-AA-7035 - Złącze do PCB
ICC20-PSC1,5/4-3,5-AA-7035 - Złącze do PCB
1084020

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 150 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: ICC..-PSC1,5/..-3,5, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: ICC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Go to Product Detail Page for item 1477191
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - Terminal przyłączeniowy do PCB
1477191

Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 18 A, napięcie znamionowe (III/2): 300 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: ICC..-TP2,5/..L5,0, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,15 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki systemowi modułowemu i unikalnej modułowości techniki przyłączeniowej
  • Standardowe złącza, np. RJ45, USB, D-SUB i gniazda antenowe, jako elementy wbudowane
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz możliwość dostosowania konstrukcji, kolorów i nadruku
  • 8-pinowe łączniki T-BUS na szynę DIN ze złączami równoległymi i szeregowymi do łatwej komunikacji między modułami
  • Opcjonalne pasywne radiatory i symulacja termiczna dla optymalnego rozpraszania ciepła
Bezpłatne próbki
Przetestuj obudowy modułowe serii ICS

Chcesz przetestować obudowy do elektroniki serii ICS do zastosowań IoT? – Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Zapewniamy kompetentne doradztwo w zakresie doboru i projektowania obudów do konkretnego zastosowania. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Obudowy do elektroniki serii ICS

Nowe produkty

Podstawa obudowy ICS
Terminale przyłączeniowe do PCB serii ICS w dwóch rastrach
Złącza do 8-pinowych łączników T-BUS na szynę DIN
Mostek do łączników T-BUS na szynę DIN

Podstawa obudowy w nowym rozmiarze

Do obudów do elektroniki serii ICS

Podstawa obudowy o szerokości 50 mm oferuje największą możliwą powierzchnię PCB w serii ICS, a tym samym tworzy więcej miejsca dla umieszczonej na niej elektroniki. Łącznie w obudowie można zamontować do czterech płytek drukowanych i 20 złączy z maksymalnie 100 biegunami.

Najważniejsze cechy

  • Szerokość: 50 mm
  • Wysokość: 122 mm
  • Głębokość: 130,9 mm
  • Do 20 otworów przyłączeniowych

Korzyści

  • Więcej miejsca na komponenty elektroniczne dzięki zwiększonej powierzchni PCB
  • Pełna kompatybilność z portfolio produktów ICS dzięki nowej kombinacji istniejących wymiarów
  • Integracja złączy na pięciu poziomach połączeń dzięki głębokości montażowej 112 mm

Terminale przyłączeniowe do PCB w dwóch rastrach

Do obudów do elektroniki serii ICS

Nowe terminale przyłączeniowe do PCB w dwóch rastrach zwiększają uniwersalność przyłączy dla obudów do elektroniki serii ICS. Nowe terminale są dostępne z przyłączem śrubowym lub Push-in, co umożliwia wybór odpowiedniego rozwiązania do swojego urządzenia.

Najważniejsze cechy

  • Do szerokości ICS 20, 25 i 50 mm
  • Przyłącze śrubowe lub przyłącze sprężynowe Push-in
  • Raster: 3,5 i 5 mm
  • Wyrównanie do lewej i prawej strony

Korzyści

  • Prosta obsługa w zaledwie kilku krokach
  • Stałe oprzewodowanie i zmniejszona liczba elementów
  • Dostępne różne rastry i rodzaje przyłączy
  • Wszystko od jednego producenta: odpowiednie komponenty do Twoich urządzeń

Złącza do 8-pinowych łączników T-BUS na szynę DIN

Komunikacja modułowa na wielu poziomach

Niektóre aplikacje wymagają również danych i sygnałów z komunikacji modułów poza siecią modułów, na przykład w przypadku zmiany linii. Można użyć tu złączy doprowadzających i odgałęźnych do 8-pinowych łączników TBUS na szynę DIN, które łączą moduły na kilku poziomach. Mogą być używane po lewej stronie, prawej stronie i na środku.

Najważniejsze cechy

  • 8-pinowa komunikacja między modułami
  • Dostępna wersja wejściowa i wyjściowa
  • Funkcja trzymacza końcowego

Korzyści

  • Wejście i wyjście 8-pinowego połączenia magistrali do sieci modułów z obudowami ME-IO i ICS
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki uporządkowanemu prowadzeniu kabli
  • Łatwe oznakowanie dzięki dużej powierzchni na oznacznik

Mostek do łączników T-BUS na szynę DIN

Optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej

Przesyłanie danych i sygnałów w aplikacjach bez wymaganego wyjścia na płytkę drukowaną może być realizowane za pomocą mostka do łącznika T-BUS na szynę DIN pod modułem. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie powierzchni płytki drukowanej.

Najważniejsze cechy

  • 8-pinowa komunikacja między modułami
  • Dostępne w szerokościach 18,8, 20 i 25 mm

Korzyści

  • Możliwość integracji z aplikacjami urządzeń opartych na obudowach ME-IO i ICS
  • Większa maksymalna powierzchnia PCB
  • Podłączanie biegunów w miejscu instalacji za pomocą złączy FMC

Konfigurator obudów ICS do zastosowań IoT

Konfigurator obudów do elektroniki do zastosowań IoT

Skonfiguruj swoją obudowę serii ICS. Do wyboru jest technika Push-in lub śrubowa. Dodatkowe akcesoria umożliwiają łatwą integrację złączy antenowych, USB lub RJ45. Przygotowane wyświetlacze i klawiatury, a także radiatory umożliwiają zaawansowane zastosowania. Do wykonania prototypów pokrywy do obudowy skorzystaj z druku 3D w firmie PROTIQ. Po zakończeniu konfiguracji można skorzystać z symulacji termicznej online i wdrożyć projekt do produkcji seryjnej.

Najlepsze innowacyjne rozwiązania


Radiatory pasywne i zoptymalizowane chłodzenie obudów do elektroniki

Ciepło na zewnątrz. Moc do środka. Zoptymalizowane chłodzenie do obudów do elektroniki ICS

Zmaksymalizuj gęstość mocy w swoich urządzeniach dzięki pasywnym rozwiązaniom chłodzącym i zoptymalizowanym termicznie układom płytek drukowanych w obudowach do elektroniki ICS: od konfiguracji, przez kompleksowe symulacje termiczne, aż po wdrożenie – idealne do wysokowydajnych i zminiaturyzowanych aplikacji IoT.

Przegląd obudów serii ICS do zastosowań IoT


Interaktywna mapa: Modułowe obudowy do elektroniki serii ICS do urządzeń IoT w aplikacjach Industry 4.0
Łącznik T-BUS na szynę DIN
8-pinowy łącznik T-BUS na szynę DIN ze stykami równoległymi i szeregowymi do łatwej komunikacji między modułami.
Łącznik T-BUS na szynę DIN
Światłowody
Światłowody do niezawodnego sygnalizowania statusu.
Światłowody
Radiator
Radiatory do niezawodnego chłodzenia.
Więcej na temat indywidualnych radiatorów
Radiator
Moduły wyświetlacza i klawiatury membranowe
Integracja wyświetlacza do wygodnej obsługi.
Moduły wyświetlacza i klawiatury membranowe
Technika przyłączeniowa
Technika przyłączeniowa umieszczana w dowolnym miejscu.
Technika przyłączeniowa
Indywidualna pokrywa czołowa
Indywidualny kształt unikalnej pokrywy.
Do indywidualnych pokryw obudów serii ICS
Indywidualna pokrywa czołowa

Baza dla nowoczesnych urządzeń IoT

Dużym atutem jest bogaty wybór modułów i wysoka elastyczność przy wyborze techniki przyłączeniowej dla aplikacji IoT. Standardowa technika przyłączeniowa, taka jak złącza RJ45, USB lub D-SUB, może być stosowana modułowo w obudowie na szynę DIN serii ICS. 8-pinowy łącznik TBUS ułatwia również komunikację między modułami.

Widok 3D

Wyświetlacze i klawiatury do obudów do elektroniki serii ICS w widoku 360°

Ekrany dotykowe 2,4″ i wyświetlacze 0,96″ z konfigurowanymi klawiaturami membranowymi uzupełniają asortyment obudów do elektroniki serii ICS.

Na widoku 3D obok przekonaj się o wysokim poziomie komfortu obsługi oferowanym przez obudowy ICS.

Modułowe obudowy z różną techniką przyłączeniową

8-pinowy łącznik T-BUS na szynę DIN
Modułowa technika przyłączeniowa do obudów ICS
Obudowy ICS w różnych szerokościach, wysokościach i głębokościach
Obudowa ICS o wysokiej gęstości upakowania
Moduły wyświetlacza i klawiatury membranowe do obudów ICS
Światłowody w różnych wersjach
8-pinowy łącznik T-BUS na szynę DIN

Obudowy ICS można łączyć między sobą. 8-pinowe łączniki T-BUS na szynę DIN TBUS 8 ze stykami równoległymi i szeregowymi umożliwiają łatwą komunikację między modułami w szafie sterowniczej.

Modułowa technika przyłączeniowa do obudów ICS

Seria ICS na szynę DIN oferuje unikalną na rynku modułową technikę przyłączeniową do RJ45, D-SUB, USB lub złączy antenowych. Gniazda do PCB umożliwiają wtykową technikę przyłączeniową w obudowach serii ICS. Wtyki przyłączeniowe z przyłączami śrubowymi lub Push-in z trzema i czterema pinami w rastrze 5,0 mm zwiększają elastyczność.

Obudowy ICS w różnych szerokościach, wysokościach i głębokościach

System modułowy obudowy ICS oferuje wysoką skalowalność, a zatem możliwość precyzyjnego dostosowania do aktualnych potrzeb. Dostępne szerokości to 20 mm, 25 mm i 50 mm, wysokości 77,5 mm, 100 mm i 122,5 mm, a głębokości 87,5 mm, 110 mm i 132,5 mm.

Obudowa ICS o wysokiej gęstości upakowania

Obudowa ICS dzięki swej elastyczności umożliwia realizację złożonych rozwiązań na niewielkiej przestrzeni w szafie sterowniczej. Wykorzystaj optymalnie miejsce na maks. dwie płytki PCB przy szerokości 25 mm oraz cztery płytki PCB przy szerokości 50 mm – czas montażu nie przekracza kilku sekund. Dzięki temu pozostaje więcej przestrzeni i powierzchni na przekaźniki i kondensatory elektrolityczne. Konstrukcję, kolory i nadruk można dopasować.

Moduły wyświetlacza i klawiatury membranowe do obudów ICS

Coraz ważniejsza jest wizualizacja oraz możliwość łatwego i szybkiego dopasowania procesów i parametrów. Ekrany dotykowe i wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości z klawiaturą membranową wzbogacają wyposażenie systemu modułowego serii ICS.

Światłowody w różnych wersjach

Światłowody są dostępne w różnych wersjach do wskaźników statusu i wskaźników diagnostycznych. Kołki wciskane zapewniają łatwy montaż. Na życzenie dostępne są światłowody dostosowane do obudowy na szynę DIN.

Przyrząd montażowy do obudów do elektroniki serii ICS

Łatwy w obsłudze przyrząd montażowy uzupełnia serię akcesoriów do obudów serii ICS. Przyrząd montażowy może być używany do obudów ICS o różnej wielkości.

Radiatory pasywne


Radiatory pasywne do obudów do elektroniki serii ICS

Radiatory pasywne pozwalają na używanie urządzenia również w aplikacjach o podwyższonych wymaganiach termicznych. Kompleksowe symulacje termiczne wspomagają optymalne rozmieszczenie elementów na PCB.

FAQ dotyczące opcjonalnych radiatorów pasywnych

Specjalny radiator pasywny do obudów do elektroniki serii ICS
Rysunek złożeniowy obudowy do elektroniki ICS 50 z radiatorem
Dystrybucja ciepła bez radiatora w obudowie ICS na szynę DIN
Dystrybucja ciepła bez radiatora w obudowie ICS na szynę DIN
Wykres do obudowy do elektroniki ICS50-B122X98-V-V-7035
Specjalny radiator pasywny do obudów do elektroniki serii ICS

Radiatory są obecnie dostępne dla serii obudów ICS (Industrial Case System, do szyn DIN) i UCS (Universal Case System, do użytku zewnętrznego).

Więcej o radiatorach pasywnych
Rysunek złożeniowy obudowy do elektroniki ICS 50 z radiatorem

Optymalne połączenie termiczne uzyskuje się poprzez odpowiednie dopasowanie radiatora. Zazwyczaj polega to na frezowaniu radiatora.

Więcej o radiatorach pasywnych
Dystrybucja ciepła bez radiatora w obudowie ICS na szynę DIN

Maksymalna temperatura ma ogromny wpływ na niezawodność i żywotność urządzenia. Współczynnik intensywności uszkodzeń podwaja się wraz ze wzrostem temperatury o 10°C.

Więcej o radiatorach pasywnych
Dystrybucja ciepła bez radiatora w obudowie ICS na szynę DIN

Małe i wydajne komponenty, duża szybkość transmisji danych, kurz i niewystarczająca wentylacja obudowy to przyczyny wysokiej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obudowy a otoczeniem.

Więcej o radiatorach pasywnych
Wykres do obudowy do elektroniki ICS50-B122X98-V-V-7035

Wykresy dostarczają informacji na temat mocy, jaką mogą emitować komponenty w danej obudowie, aby nie przekroczyć różnicy temperatur względem otoczenia. Nachylenie prostej na wykresie odpowiada przewodności cieplnej systemu. Przedstawione przypadki różnią się z jednej strony ogrzewaniem całej powierzchni i ogrzewaniem hotspotu o wymiarach 20 mm x 20 mm, a z drugiej strony płytką drukowaną zainstalowaną w obudowie i bez obudowy.

Więcej o radiatorach pasywnych
Obudowy do elektroniki serii ME-IO

Możliwość łączenia z obudowami serii ME-IO

Wykorzystaj w swojej aplikacji atuty obu serii obudów: łącznik T-BUS na szynę DIN umożliwia elastyczne łączenie obu rodzin produktów ME-IO i ICS – dokładnie tak, jak jest to konieczne.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.