Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm2, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm2 dla przewodów giętkich /1,5 mm2 dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji
Narzędzie do zdejmowania izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji z rodziny produktów WIREFOX wyróżnia się najlepszą ergonomią oraz dobrymi, precyzyjnymi efektami pracy. Hartowane noże o specjalnej geometrii zapewniają maksymalną trwałość. Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX umożliwia szybkie, bezpieczne i precyzyjne odizolowanie kabli i przewodów. Dostępne są odpowiednie narzędzia do izolacji standardowych i specjalnych.
Zapasowy nóż do WIREFOX-D 40
Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm ‑ 40‑mm‑Ø, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego
Szczypce do ściągania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji
Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów i kabli o przekroju przewodu od 0,08 do 2,5 mm, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 15 mm, moc cięcia do 6 mm2 elastyczne / 1,5 mm2 sztywne
Nóż zapasowy do WIREFOX 10, do przewodów od 0,02 - 10 mm2
Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do przewodów zabezpieczonych przed zwarciem i doziemieniem) 1,5 - 6 mm2, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm2 dla przewodów giętkich /1,5 mm2 dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji
Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o Ø 8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm2 do 5 x 2,5 mm2, usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm2 - 4 mm2, z ostrzem do cięć wzdłużnych i wysuwanym nożem
Nóż zapasowy do WIREFOX 6SC, do przewodów (zwłaszcza do przewodów zabezpieczonych przed zwarciem i doziemieniem) 1,5 - 6 mm2
Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm2, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm2 dla przewodów giętkich /1,5 mm2 dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji
Korzyści
- Wszechstronne zastosowanie dzięki łatwo wymienialnym kasetom tnącym
- Wysoki komfort pracy oraz zabezpieczenie przed wyślizgnięciem się z dłoni dzięki ergonomicznym uchwytom
- Trwałość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów i materiałów
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX
Precyzyjne i bezpieczne ściąganie izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX umożliwia szybkie, bezpieczne i precyzyjne odizolowanie kabli i przewodów. Dostępne są również odpowiednie narzędzia do izolacji specjalnych.
Szczypce do ściągania izolacji z wymiennymi kasetami nożowymi
Łatwa wymiana noży
Konstrukcja szczypiec do ściągania izolacji umożliwia łatwą wymianę kaset nożowych. Dzięki temu za pomocą jednego standardowego narzędzia można ściągać również izolacje specjalne.
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX-D-CX
Wielostopniowe ściąganie izolacji
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX-D-CX umożliwia stopniowe odizolowanie kabli danych i kabli okrągłych w jednej operacji. Dzięki centralnemu precyzyjnemu ustawianiu noży nie ma ryzyka uszkodzenia przewodu.