WIREFOX-D 13
-
Narzędzie do zdejmowania izolacji
1212162
Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o Ø 8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm2 do 5 x 2,5 mm2, usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm2 - 4 mm2, z ostrzem do cięć wzdłużnych i wysuwanym nożem
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Duży wybór precyzyjnych narzędzi do zdejmowania płaszcza
Właściwe narzędzie do każdego przypadku zastosowania