FL WLAN 1010 - Moduł bezprzewodowy
2702899

WLAN Access Point, klient z 2 zewnętrznymi złączami antenowymi (RSMA-F), IP20, zakres temperatury: 0 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, częstotliwość: 2,4 GHz, 5 GHz, złącza: COMBICON 9 V DC  ... 32 V DC, RJ45: do LAN, Web, http/https, CLI, REST-API

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne