Axioline Smart Elements można integrować z systemami przy użyciu Smart Element Interface. Ten Smart Element odbiera sygnały cyfrowe.
AXL SE DI16/1 NPN
-
Moduł cyfrowy
1105559
Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 16 (NPN), 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, stopień ochrony: IP20
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 14,9 mm |
Wysokość | 62,2 mm |
Głębokość | 62 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Smart Element Interface | |
Liczba interfejsów | 1 |
Rodzaj przyłącza | Złącze Card Edge |
Szybkość transmisji | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Czas uruchomienia do gotowości do pracy | < 500 ms |
Moduł | |
Kod ID (hex) | brak |
Kanał danych procesowych | 16 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 2 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 6 Bajt |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
Opis wejścia | wg EN 61131-2 typ 3 dla wejść PNP |
Liczba wejść | 16 (NPN) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Technika przyłączeniowa | 1-przewodowa |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 19 V DC ... 30 V DC (przy UP = 24 V DC) |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 0 V DC ... 13 V DC (przy UP = 24 V DC) |
znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | 2,4 mA |
Czas filtrowania wejścia | < 1 ms |
Układ ochronny | Ochrona wejść przed zamianą biegunów; Dioda |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Axioline Smart Elements |
Konstrukcja | modułowa |
Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2 W |
Potencjały: Zasilanie logiki Smart Element (USE) | |
Napięcie zasilania | przez złącze Card Edge |
Potencjały: Zasilanie urządzeń peryferyjnych (UP) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (przez złącze Card Edge) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 40 mA |
Pobór prądu | min. 15 mA (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Urządzenie peryferyjne |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Długość odizolowania | 8 mm |
Urządzenie peryferyjne | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Sposób montażu | Montaż wtykowy (Gniazdo Smart Element) |
Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Numer artykułu | 1105559 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRIB31 |
Klucz produktu | DRIB31 |
GTIN | 4055626989006 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 36,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 35 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
AXL SE PD16 24V - Rozdzielacz napięcia 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Rozdzielacz napięcia 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Rozdzielacz napięcia 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Oznacznik do zacisków 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Kabel 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Kabel 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Kabel 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Kabel 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Kabel 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Kabel 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Kabel 1369909
Korzyści
16 wejść cyfrowych, NPN
Napięcie znamionowe: 24 V DC
Prąd znamionowy: 2,4 mA
Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej
Czas filtrowania < 1 ms
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław