Obszerna oferta kabli i przewodów do sieci i magistrali obiektowych

Kabel do transmisji danych do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych

Za pomocą standardowych, konfekcjonowanych kabli do transmisji danych można bezpiecznie i niezawodnie przesyłać dane z prędkością do 40 Gb/s we wszystkich popularnych sieciach i magistralach. Realizuj uniwersalne rozwiązania dzięki różnorodnym konstrukcjom, kodowaniu i przyporządkowaniu pinów. Oferta obejmuje szeroki wybór złączy od M8, M12 i RJ45, poprzez USB, HDMI i D-SUB, po złącza koncentryczne i światłowodowe oraz okablowanie do Ethernetu jednoparowego.

Go to Product Detail Page for item 1551574
SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1551574

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-bieg., PUR, morski RAL 5021, Wtyk, proste, M12, D-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 1 m, 0,14 mm2, Ethernet, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Go to Product Detail Page for item 1534546
SACCBP-M12FSB-5CON-M16/0,5-900 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
SACCBP-M12FSB-5CON-M16/0,5-900 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1534546

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-bieg., PUR bez halogenów, zielony RAL 6017, ekranowany, Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, B-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 0,5 m, INTERBUS, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Korzyści

  • Szeroki zakres zastosowań dzięki obsłudze wszystkich sieci i systemów magistralnych
  • Niezakłócona komunikacja dzięki szybkiej transmisji danych do 40 Gb/s
  • Bezpieczne i niezawodne połączenie ekranu nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki Advanced Shielding Technology dla okablowania M8 i M12
  • Wysokie bezpieczeństwo w środowisku przemysłowym dzięki wytrzymałym złączom

Nowe produkty

Kolorowe kable krosowe RJ45

Kolorowe kable krosowe RJ45

Do zastosowań w szafie sterowniczej

Phoenix Contact rozszerza swoją ofertę o kolorowe kable krosowe z serii RJ45 BUILDING. Nowe kable w ośmiu kolorach: białym, pomarańczowym, żółtym, czerwonym, fioletowym, zielonym, niebieskim i czarnym zapewniają kolorowe alternatywy dla aplikacji CAT6A.

Najważniejsze cechy

  • Kolory: biały, pomarańczowy, żółty, czerwony, fioletowy, zielony, niebieski i czarny
  • Przesyłanie danych do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Długości od 0,3 do 50 m
  • Zintegrowane zatrzaski zabezpieczające

Korzyści

  • Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych, np. w szafach sterowniczych
  • Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
  • Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
  • Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°

Człowiek konfigurujący kabel do transmisji danych

Skonfiguruj swój własny kabel do transmisji danych

Skonfiguruj szybko i intuicyjnie swój kabel miedziany lub światłowodowy do transmisji danych. Przy użyciu konfiguratora w kilku krokach stworzysz odpowiednie rozwiązanie.

Kable światłowodowe są dostępne w długości do 1000 metrów. Do wyboru są kable z wolnym końcem oraz z wtykiem lub gniazdem. Można również wybrać różne rodzaje przyłączy, stopnie ochrony, liczby pinów i rodzaje włókien.

W przypadku miedzianych kabli do transmisji danych możliwe są różne złącza i długości do 100 metrów. Ponadto można skonfigurować rozwiązanie z wykorzystaniem różnych typów kabli, liczby pinów, kategorii transmisji i typów sygnałów.

Rozwiązania okablowania do transmisji danych dla komunikacji IIoT

Kable miedziane do transmisji danych


Konfekcjonowane przewody miedziane

Kable miedziane w praktyce

Kompleksowe procesy automatyzacyjne wymagają dużych ilości danych przy stale rosnącej szybkości transmisji. Korzystaj z wysokiej jakości kabli konfekcjonowanych. Od rozwiązań do przesyłu danych o niskiej przepustowości na duże odległości po okablowanie do dużych prędkości do 10 Gb/s – u nas znajdziesz elastyczne rozwiązanie do każdej sieci automatyki przemysłowej.

  • Przyszłościowe kable do transmisji danych z prędkością do 10 Gb/s

  • Koncepcja pełnego ekranowania 360° dla gniazd, złączy i kabli krosowych

  • Dla wszystkich popularnych sieci i systemów magistralnych: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Solidne rozwiązania do zastosowań przemysłowych w środowiskach od IP20 do IP69K

  • Możliwość łączenia ze złączami do montażu w miejscu instalacji z przyłączem sprężynowym, Pierce lub IDC

Widok różnych kabli miedzianych

Więcej wiedzy na temat okablowania miedzianego

Automatyka procesowa znajduje się w centrum uwagi we wszystkich obszarach zastosowań: w infrastrukturze, w budynkach lub w przemyśle. Do sieci stale podłącza się coraz więcej urządzeń. Okablowanie staje się coraz bardziej złożone ze względu na rosnące ilości danych i coraz większe prędkości transmisji. Okablowanie miedziane do transmisji danych sprawdza się tutaj od wielu lat.

Kable światłowodowe do transmisji danych


Widok różnych kabli ze złączami do transmisji danych

Kable światłowodowe w praktyce

Wysoka szybkość transmisji, niskie tłumienie, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: kable światłowodowe należą do nowoczesnych mediów transmisyjnych do instalacji przemysłowych i infrastruktury. Do wszelkich rodzajów interfejsów – w naszej szerokiej ofercie znajdziesz odpowiednie okablowanie światłowodowe:

  • Złącza i kable krosowe IP20 i IP65/67

  • Różne złącza światłowodowe z przodami wtyku ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA lub M12

  • Rodzaje światłowodu POF, PCF i GOF (wielomodowe i jednomodowe)

  • Wersje ze szlifem PC i APC

  • Złącza światłowodowe do transmisji danych serii M17 MPO: do przesyłania danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach elektrycznych

  • POF (Polymer Optical Fiber) do transmisji na krótkich odcinkach do 75 m z prędkością do maks. 100 Mb/s

  • PCF (Polymer Clad Fiber) dla średnich odległości transmisji do 500 m i prędkości przesyłu danych do maksymalnie 1 Gb/s

  • GOF wielomodowe (Glass Optical Fiber) dla dużych odległości transmisji do 550 m przy 10 Gb/s

  • GOF jednomodowe do 50 km i prędkości przesyłu danych do 40 Gb/s

Optyka włókien światłowodowych

Więcej wiedzy o technologii światłowodowej

Optyczna transmisja danych światłowodami umożliwia osiągnięcie szybkości do 40 Gb/s na odległość wielu kilometrów. Zapoznaj się z właściwościami, zaletami i możliwością zastosowania tej technologii.

E-paper: Złącza do transmisji danych
Przegląd całej oferty

Nasza oferta złączy do transmisji danych do wszystkich interfejsów: od RJ45 przez USB, HDMI i D-SUB po złącza koncentryczne i światłowodowe oraz do Ethernetu jednoparowego.

Otwórz e-paper
Różnorodne produkty do okablowania miedzianego i światłowodowego