SAC-3P-10,0-PUR/M12FS P - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1442463

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m, z cz. radełkowaną z tworz.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność ciężaru – nasze złącza wtykowe z radełkami z tworzywa sztucznego