SAC-12P- 3,0-35T/FS SH SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1430132

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 12-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 3 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym