VS-OE-M12FSBP-93C-LI/2,0X
-
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1239110
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg. bez halogenów, zielony RAL 6018, ekranowany, Gniazdo, proste, M12, D-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 2 m, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Dane |
Rodzaj czujnika | PROFINET |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | D |
Rodzaj gwintu | M12 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
System magistrali | PROFINET |
Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV |
Rezystancja stykowa | ≤ 3 mΩ |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 250 V |
Prąd znamionowy IN | 4 A (Wtyk/gniazdo wg IEC 61076-2-101, uwzględnić dane techniczne przewodu) |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki | FKM |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Mosiądz, niklowany |
Technika przyłączeniowa | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze kablowe |
Przyłącze przewodu | |
Sposób połączenia styku | Gniazdo |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze kablowe |
Moment dokręcania | 2 Nm ... 3 Nm (po stronie montażu) |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Kodowanie | D |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 2 m |
Łańcuch kablowy PROFINET CAT5 [93C] | |
Rysunek wymiarowy |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Łańcuch kablowy PROFINET CAT5 [93C] |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 1 ... 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7,5 x D |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 3000000, Promień gięcia: 200 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 4 m/s, Przyspieszenie: 4 m/s² |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±30 °/m |
Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
wg UN ECE-R 118.03 | |
wg CSA C 22.2 nr 210-FT1 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-404 |
Pozostała odporność | odporne na UV |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 (w stanie wetkniętym) |
IP65 (w stanie wetkniętym) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
Normy/przepisy | zgodnie z normą IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1239110 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQDGI |
Klucz produktu | ABQDGI |
GTIN | 4063151391126 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 153,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 148,889 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PROT-M12 - Śruba zamykająca 1680539
-
PROT-M12 SH - Śruba zamykająca 1503302
-
PROT-M12 FB - Śruba zamykająca 1555538
-
SACC-M16-SEAL CLM - Uszczelka płaska 1430394
-
PROT-M12 MS-M PPI - Śruba zamykająca 1320658
-
CUTFOX 12 - Narzędzie do cięcia kabli 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia 1212487
-
WIREFOX 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212704
-
WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212150
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Złącze do transmisji danych 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - Złącze do transmisji danych 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Złącze do transmisji danych 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - Złącze do transmisji danych 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - Łączniki przewodów 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Złącze 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Złącze 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Złącze 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Złącze 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - Złącza wtykowe RJ45 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - Złącza wtykowe RJ45 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - Złącza wtykowe RJ45 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45 1422665
Korzyści
Wstępne konfekcjonowanie z przewodami o różnych długościach standardowych do natychmiastowego zastosowania
Indywidualne konfekcjonowanie i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie kabla
Kable w wersjach do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław