SAC-6P- 5,0-PVC/M12FRM PE SH - Kabel mocy
1414921

Kabel mocy, 6-bieg., PCW, pomarańczowy RAL 2003, ekranowany (Advanced Shielding Technology), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: M, długość kabla: 5 m, do prądu przemiennego do 8 A/690 V

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem przez specjalne kodowanie M
Niezawodne ekranowanie mocy – 360°- ekran do redukcji obciążeń elektromagnetycznych