SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Kabel mocy
1424120

Kabel mocy, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarny RAL 9005, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: T, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 1,5 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Zabezpieczenie przed niewłaściwym wetknięciem przez specjalne kodowanie T
Niezawodne ekranowanie mocy – 360°- ekran do redukcji obciążeń elektromagnetycznych
Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR