SAC-4P- 3,0-110/M12FRL - Kabel mocy
1425058

Kabel mocy, 4-bieg., PCW, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: L, długość kabla: 3 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem przez specjalne kodowanie L