SAC-4P- 1,5-105/M12FSL
-
Kabel mocy
1425033
Kabel mocy, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: L, długość kabla: 1,5 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel mocy |
Zastosowanie | Zasilanie |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | L |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał uchwytu | PP |
materiał styku | CuZn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 63 V DC |
Prąd znamionowy IN | 12 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M12 |
Rodzaj kodowania | L (Power) |
Długość przewodów | 1,5 m |
PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 83 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
Budowa przewodu zasilającego | 44x 0,20 mm |
zasilanie AWG | 16 |
Przekrój przewodu | 4x 1,5 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 2,2 mm ±0,05 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,75 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,26 mm |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,70 mm |
skręt całkowity | 4 żyły skręcone wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | ≤ 14,1 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V AC |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V AC (test iskrzenia) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 34 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 68 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000000, Promień gięcia: 10 x D, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±180 °/m, Cykle skręcania: 500000, Częstotliwość skręcania: 35 Cykle/min. |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
wg DIN EN 50267-2-1 | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 (Cable Flame) |
wg UL 758/1581 FT2 | |
wg DIN EN 60332-2-2 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-404, 168 h dla 100 °C |
wg UL 758, 168 h przy 60 °C | |
Pozostała odporność | odporny na hydrolizę i mikroby wg VDE 0282 część 10 |
nieprzywierające | |
odporne na zużycie | |
odporne na działanie wody morskiej | |
Temperatura otoczenia (praca) | -50 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-111 |
Numer artykułu | 1425033 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1CCR |
Klucz produktu | AF1CCR |
GTIN | 4055626383712 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 151,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 181,9 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 1,655 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
PROT M12 MS PWR - Śruba zamykająca 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0819411
-
US-WMT (23X4) - Oznacznik do kabli 0828769
-
WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Narzędzie 1200305
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212161
-
WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212150
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem przez specjalne kodowanie L
Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław