Oczyszczanie ścieków Energooszczędne i ekologiczne oczyszczanie ścieków dzięki zintegrowanym rozwiązaniom automatyki – dla nowych i istniejących oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków z lotu ptaka
Personel w osadniku wtórnym

Rozwiązania automatyzacyjne do zrównoważonego zagospodarowania ścieków

Utylizacja ścieków ma znaczący wkład w ochronę naszej przestrzeni życiowej, bowiem zanieczyszczenia wody stanowią zagrożenie dla ludzi i natury. Efektywne oczyszczanie ścieków zapewnia oszczędność zasobów naturalnych oraz wiele korzyści ekonomicznych.

Jako dostawca nowoczesnych rozwiązań dla branży oczyszczania ścieków bardzo ważne jest dla nas odpowiedzialne postępowanie z naturalnymi zasobami wody. Aby zapewnić zrównoważone oczyszczanie ścieków, niezbędne są wydajne oczyszczalnie spełniające wszystkie wymagania gospodarki wodnej. Wspólnie stworzymy rozwiązania automatyzacyjne do zrównoważonego zagospodarowania ścieków. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci przy doborze odpowiednich rozwiązań technicznych przy budowie lub optymalizacji oczyszczalni ścieków.

Interaktive Image Map: Obszary w oczyszczeniu ścieków
Regulacja dopływu
Zadbaj o dostosowany do potrzeb dopływ do oczyszczalni ścieków za pomocą rozwiązań do sterowania dla obiektów dopływowych, systemów odciążających i przepompowni.
Więcej na temat regulacji dopływu
Regulacja dopływu
Mechaniczne oczyszczanie wstępne
Phoenix Contact oferuje rozwiązania do sterowania, iskrobezpieczne moduły wejść i wyjść, rozwiązania do komunikacji oraz biblioteki oprogramowania, które spełniają wysokie wymagania stopnia oczyszczania wstępnego.
Więcej na temat mechanicznego oczyszczania wstępnego
Mechaniczne oczyszczanie wstępne
Oczyszczanie biologiczne
Precyzyjna regulacja parametrów procesowych to warunek optymalnego procesu oczyszczania ścieków. Phoenix Contact tworzy specjalne biblioteki oprogramowania do sterowania i monitorowania procesów oczyszczania ścieków.
Więcej na temat oczyszczania biologicznego
Oczyszczanie biologiczne
Oczyszczanie końcowe
Komunikacja między obszarami instalacji i urządzeniami obiektowymi a poziomem sterowania umożliwia ciągłe kontrolowanie jakości wody w oczyszczaniu końcowym. Rozwiązania firmy Phoenix Contact zapewniają nieprzerwaną pracę urządzeń.
Więcej na temat oczyszczania końcowego
Oczyszczanie końcowe
Uzdatnianie osadów
Efektywność, transparentność i niezawodność procesu mają najwyższy priorytet w procesie suszenia osadów ściekowych. Optymalne zagospodarowanie osadów wymaga bezpiecznego sterowania komorą fermentacyjną i pompami osadów.
Więcej na temat uzdatniania osadów
Uzdatnianie osadów

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie pomogę w zwiększeniu przejrzystości systemów i procesów oraz w efektywnym wykorzystaniu zasobów.

Referencje


Zawory wodne

EW Wasser GmbH dostarcza codziennie około 5,8 miliona litrów wody pitnej dla około 45 500 ludzi. Ponadto organizuje utylizację ścieków dla 72 000 mieszkańców, przy czym łącznie eksploatowanych jest 894 km sieci kanalizacyjnej. Wyłączniki elektroniczne zapewniają bezpieczną i niezawodną ochronę przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi. W firmie EW Wasser GmbH nie tylko zwiększają przejrzystość systemu, ale także niezawodnie i skutecznie zabezpieczają dostawy.

Dlaczego klienci z branży oczyszczania ścieków wybrali rozwiązania Phoenix Contact

Kompleksowy system – takie było oczekiwanie pracowników przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Konstancji. Zastosowano innowacyjną technologię obejmującą rozwiązania bezprzewodowe, aby między innymi umożliwić komfortowe włączenie trudno dostępnych obszarów, np. zgarniaczy.