Oczyszczanie biologiczne w oczyszczalni ścieków Nasze rozwiązania do monitorowania i sterowania biologicznym oczyszczaniem ścieków zapewniają energooszczędną i niezawodną pracę.

Pracownik serwisu przy skrzynce rozdzielczej zgarniacza

Wyzwanie


Osadnik na osad czynny w oczyszczalni ścieków

Wysokie zapotrzebowanie na energię i zmienne wielkości procesowe

Oczyszczanie biologiczne jest zarówno sercem, jak i obszarem o największym zużyciu energii w procesie oczyszczania w oczyszczalni ścieków. Precyzyjna regulacja parametrów procesowych, np. zawartości tlenu w osadnikach na osad czynny, stanowi warunek optymalnego procesu oczyszczania ścieków.

Rozwiązanie


Widok oczyszczalni ścieków z lotu ptaka

Optymalny proces oczyszczania ścieków

Dzięki naszym bibliotekom oprogramowania do sterowania i monitorowania można zrealizować energooszczędne i niezawodne działanie systemu. Wszystkie komponenty systemu można łatwo zintegrować z oprogramowaniem, zwłaszcza technologię pomiaru i sterowania.
Dzięki komponentom sieciowym można zrealizować elastyczne połączenie wszystkich komponentów systemu i zapewnić bezpieczny zdalny dostęp. Dane te można następnie wykorzystać do precyzyjnego sterowania systemem lub na przykład do konserwacji profilaktycznej.

Dane procesowe wyświetlane na urządzeniu mobilnym

Łatwe włączanie branżowego wyposażenia

Zaprogramowane bloki funkcyjne biblioteki Water Functions ułatwiają podłączanie różnych urządzeń innych producentów, np. mierników lub falowników pomp i dmuchaw. Wszystkie ważne dane procesowe, np. prędkości procesowe, pobory mocy czy poziomy, są rejestrowane niezawodnie przez sterownik PLCnext Control i przesyłane do układu sterowania. Modułowa budowa umożliwia rozbudowę systemu w dowolnym czasie.

Szafa sterownicza w oczyszczalni ścieków z produktami do bezprzewodowej transmisji danych

Bezprzewodowe przesyłanie danych z osadnika na osad czynny do sterowni

Połączenie ze sterownią lub dostęp do różnych obszarów instalacji realizuje się obecnie na różne sposoby przy użyciu nowoczesnej techniki. Jednak zwłaszcza modernizacja wiąże się często z wysokimi kosztami układania kabli. Bezprzewodowa komunikacja stanowi elastyczną i niedrogą alternatywę dla przesyłania danych procesowych z obiektu do sterowni.

Nowoczesna komunikacja bezprzewodowa oferuje niezbędną elastyczność dla każdego zastosowania. Wymiana danych procesowych między poszczególnymi obszarami instalacji, na przykład stacją dozowania a osadnikiem na osad czynny, może się odbywać przez PROFINET za pomocą WLAN. Wszystkie istotne parametry procesowe są w bezpieczny sposób przesyłane do sterowni.

Interaktywna mapa: Bezprzewodowe przesyłanie danych z osadnika na osad czynny do sterowni
Technika automatyzacji dla PLCnext Technology
Użyj preferowanego języka programowania do automatyzacji i połącz swój system z chmurą.
Więcej na temat techniki automatyzacji
Technika automatyzacji dla PLCnext Technology
Bezpieczna komunikacja zdalna
Oferujemy routery przemysłowe i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które umożliwiają bezpieczną globalną komunikację z maszynami i systemami.
Więcej na temat routerów przemysłowych i cyberbezpieczeństwa
Bezpieczna komunikacja zdalna
Biblioteka oprogramowania Water Functions
Biblioteka oprogramowania zawiera zaprogramowane bloki funkcyjne, dzięki czemu ułatwia pomiar, sterowanie i regulację procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.
Więcej na temat biblioteki oprogramowania Water Functions
Biblioteka oprogramowania Water Functions

Korzyści

  • Niezawodna komunikacja między punktami pomiaru a sterownią
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa IT dzięki certyfikowanej komunikacji
  • Elastyczne metody transmisji do różnych obszarów zastosowania, np. DSL lub GPRS, DSL, UMTS, LTE, Bluetooth i LoRaWAN

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie doradzę przy projektach modernizacji lub rozbudowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.