Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Mężczyzna w sterowni w gospodarce wodnej

Kompleksowa kontrola nad procesem w gospodarce wodnej Biblioteka oprogramowania Water Functions

  • Łatwy pomiar, sterowanie i regulacja procesów technologicznych za pomocą standardowego oprogramowania

  • Efektywne programowanie dzięki gotowym blokom funkcyjnym

  • Bezpieczna komunikacja zdalna za pośrednictwem standardowych protokołów IEC 60870-5-101,-104 i OPC UA

  • Możliwość połączenia ze wszystkimi standardowymi układami sterowania dzięki otwartości w stosunku do sprawdzonych, nowoczesnych interfejsów, np. OPC UA

  • Szybkie tworzenie wizualizacji z typowymi w branży obiektami wizualizacji do silników, pomp, wentylatorów i zaworów

Wodociągi Warendorf

Proces pod kontrolą Oczyszczalnia ścieków Warendorf

W przepompowni osadu powrotnego w oczyszczalni ścieków Warendorf osad z osadników wtórnych jest pompowany na wyższy poziom za pomocą trzech przenośników ślimakowych. Następnie jest on transportowany do wcześniejszych procesów i osadników gnilnych. Biblioteka bloków funkcyjnych Water Functions dostosowana specjalnie do potrzeb branży wodnej umożliwia monitorowanie całego procesu oczyszczania i w razie potrzeby podjęcie szybkiej ingerencji. Biblioteka oprogramowania firmy Phoenix Contact to doskonałe narzędzie umożliwiające zarówno programowanie, jak i lokalną wizualizację.

Woda z ikonami wizualizacji

Nowoczesna automatyka procesowa

Technologie i metody stosowane w gospodarce wodnej są stale rozwijane i dostosowywane do aktualnych standardów. Aby zapewnić najwyższą jakość dostaw oraz ekonomiczną eksploatację systemu, konieczna jest ciągła optymalizacja i adaptacja urządzeń technologicznych. Sprawne działanie wspomagają różne funkcje, takie jak skalowanie wartości pomiarowych, sterowanie agregatami czy zarządzanie alarmami systemu. Ścisła współpraca z przedstawicielami branży wodnej i analiza potrzeb rynku skutkują nowoczesnymi aplikacjami i oprogramowaniem.

Instalacje technologiczne w gospodarce wodnej podlegają procesowi nieustających zmian. Aby sprostać tym wymaganiom, stale rozwijany jest również Water Functions, gotowe do użycia rozwiązanie umożliwiające całościowy przegląd procesów.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions Biblioteka procesowa dla gospodarki wodnej

Water Functions modułowej platformy oprogramowania PLCnext Engineer stanowi rozszerzenie techniki sterowania firmy Phoenix Contact o funkcje automatyzacji procesów w gospodarce wodno-kanalizacyjnej. Biblioteka oprogramowania zawiera zaprogramowane bloki funkcyjne, dzięki czemu ułatwia pomiar, sterowanie i regulację procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

Umożliwia szybkie i łatwe integrowanie urządzeń obiektowych, np. napędów, zasuw i klap. Dzięki branżowym modułom wizualizacji można zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty projektowania.

Biblioteka obejmuje podstawowe funkcje do prostych zastosowań, kompleksowe bloki napędów, zaworów i urządzeń pomiarowych oraz moduły do włączenia do systemu SCADA.

Water Functions – kompleksowe koncepcje od poziomu obiektu po poziom SCADA

Kompleksowa koncepcja od poziomu obiektu po poziom SCADA do aplikacji do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

Mężczyzna podczas projektowania systemu przy użyciu biblioteki bloków funkcyjnych

Elastyczne programowanie dzięki gotowym blokom funkcyjnym

Szybkie projektowanie systemów

Integratorzy systemów zapewniają dyspozycyjność swoich systemów dzięki certyfikowanemu rozwiązaniu dostosowanemu do potrzeb gospodarki wodnej. Water Functions umożliwia szybkie i łatwe projektowanie. Regulację i sterowanie urządzeniami obiektowymi realizuje się za pomocą gotowych bloków funkcyjnych.

Water Functions opiera się na modułowej koncepcji bloków funkcyjnych, co zapewnia szczególnie wysoką elastyczność. W produkcji szaf sterowniczych oferujemy możliwość realizacji indywidualnych wymagań. Duży zakres bloków funkcyjnych pozwala na efektywne tworzenie i łatwą realizację własnych koncepcji.

Parametry robocze w aplikacjach wodno-ściekowych

Kontrola parametrów roboczych w aplikacjach wodno-ściekowych

Łatwa integracja

Zaprogramowane bloki funkcyjne biblioteki procesowej umożliwiają integrację różnych urządzeń obiektowych, takich jak mierniki czy falowniki pomp i dmuchaw.

Różne technologie, takie jak PROFIBUS, PROFINET, Modbus i OPC UA, umożliwiają bezproblemowe włączanie do systemu nowych urządzeń obiektowych. Wszystkie ważne dane procesowe, np. prędkość, pobory mocy czy poziomy, są rejestrowane niezawodnie przez PLCnext Control, czyli sterownik PLC do PLCnext Technology, a następnie przesyłane do układu sterowania.

Dzięki stałemu rozwojowi biblioteki Water Functions liczba opcji połączeń stale rośnie. Ścisła współpraca z producentami z branży gospodarki wodnej zapewnia sprawdzoną i efektywną integrację urządzeń obiektowych.

Ekran wizualizacji Water Functions

Gotowe obiekty wizualizacji ułatwiają tworzenie obrazów procesu.

Gotowa do użycia wizualizacja

Silniki, pompy, wentylatory i zawory można przedstawiać za pomocą wizualizacji Water Functions, zaawansowanej wersji oprogramowania z funkcją wizualizacji. Gotowe obiekty wizualizacji do edytora HMI PLCnext Engineer ułatwiają tworzenie obrazów procesu w gospodarce wodnej. Do zarządzania alarmami można łatwo połączyć symbole HMI, np. okna dialogowe i listy alarmów, z blokami funkcyjnymi.

Sposób sterowania blokami funkcyjnymi jest dowolny: z wizualizacji lokalnej można korzystać za pomocą udostępnionego przez nas edytora HMI lub własnego narzędzia do wizualizacji, które można podłączyć za pośrednictwem OPC UA.

Wizualizacja Water Functions: bloki funkcyjne do włączenia do systemu SCADA

Wizualizacja Water Functions zawiera biblioteki HMI i bloki funkcyjne

Aplikacja Water Functions w PLCnext Store używana na laptopie

Water Functions na bazie PLCnext to następca poprzedniej wersji – Waterworx.

Bloki funkcyjne do PLCnext Engineer

Water Functions opiera się na systemie PLCnext Technology, otwartej platformie sterowania dla nowoczesnej automatyki przemysłowej. Dzięki własnemu środowisku programistycznemu PLCnext Engineer poznasz otwartość tego systemu podczas programowania w aplikacjach wodnych i kanalizacyjnych.

Biblioteki oprogramowania do PLCnext Engineer można pobrać w PLCnext Store w postaci aplikacji. Aplikacja umożliwia bezpośrednią i łatwą rozbudowę sterowników PLCnext Control o nowe funkcje techniczne, nie wymagając przy tym umiejętności programowania.