Oczyszczanie końcowe ścieków Zapewnij najlepszą jakość wody – dzięki naszym rozwiązaniom do niezawodnego monitorowania i bezpiecznej transmisji danych dla osadników wtórnych.

Rozmowa na mostku w osadniku wtórnym

Wyzwanie


Osadnik wtórny

Wysokie wymagania dotyczące jakości wody

Aby oczyszczona woda została odprowadzona z powrotem do naturalnego obiegu, musi mieć odpowiednią jakość. Aby zapewnić optymalną jakość wody, monitoruje się jej odczyn pH, zawartość azotanów i inne istotne parametry. Dodatkowo kontroluje się poziom opadającego osadu oraz reguluje precyzyjnie odprowadzanie.

Rozwiązanie


Rozmowa oczyszczanie końcowe

Nieprzerwana praca w oczyszczaniu końcowym

Niezawodna transmisja danych z instalacji i urządzeń obiektowych do sterowni jest wymagana do stałego monitorowania jakości wody.
Poznaj nasze rozwiązania do bezpiecznej bezprzewodowej komunikacji z oddalonymi i trudno dostępnymi obszarami. Koncepcje bezpiecznej obsługi i wyłączania systemów stanowią wsparcie w niebezpiecznych sytuacjach.

Instalacja oczyszczania ścieków
Automatyzacja w biologicznym zbiorniku do eliminacji fosforu
Szafa sterownicza w oczyszczalni ścieków z produktami do bezprzewodowej transmisji danych
Instalacja oczyszczania ścieków

Oddalone oraz trudno dostępne obszary instalacji stanowią wyzwanie pod względem bezpiecznego przesyłania danych. Dotyczy to np. oddalonych przepompowni i ujęć wody, jak również ruchomych elementów zgarniacza lub monitorowania poziomu.

System bezprzewodowy Radioline został stworzony specjalnie do środowisk przemysłowych. Umożliwia niezawodne przesyłanie danych szeregowych sterowania oraz standardowych sygnałów we/wy. Obsługuje wszystkie popularne standardy komunikacyjne, takie jak Modbus, PROFIBUS lub PROFINET. W przypadku zamkniętej technologii, jaką jest Trusted Wireless 2.0, protokół nie jest publicznie dostępny, co zapewnia doskonałą ochronę przed atakami z zewnątrz.

Automatyzacja w biologicznym zbiorniku do eliminacji fosforu

W biologicznych zbiornikach do eliminacji fosforu zawarty w ściekach fosfor jest usuwany za pomocą bakterii obecnych w osadzie.

Hybrydowe rozruszniki silnika 4w1 serii CONTACTRON w niezawodny sposób chronią silniki i umożliwiają pracę bez kosztownych przestojów. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa spełniają wszystkie wymagania dotyczące zatrzymania awaryjnego.

Szafa sterownicza w oczyszczalni ścieków z produktami do bezprzewodowej transmisji danych

PROFIBUS lub PROFINET: zapewnij optymalną jakość wody dzięki bezpiecznemu monitorowaniu procesu oczyszczania końcowego. Wykorzystaj sieć WLAN jako niedrogą alternatywę, np. dla pierścieni ślizgowych. Wielkości procesowe z osadnika wtórnego są w niezawodny sposób przesyłane do nadrzędnego poziomu sterowania. Zrezygnuj z awaryjnego przesyłania danych przy użyciu pierścieni ślizgowych, które często wymaga wysokich nakładów na instalację i konserwację.

Bezprzewodowe przesyłanie danych za pomocą Bluetooth w oczyszczaniu końcowym

Interaktywna mapa: Bezprzewodowe przesyłanie danych za pomocą Bluetooth w oczyszczaniu końcowym
Moduł zarządzania silnikiem
Dzięki temu możesz wykryć szybko krytyczne obciążenie oraz chronić silnik i cenne elementy maszyny.
Moduł zarządzania silnikiem
Technika automatyzacji
Użyj preferowanego języka programowania do automatyzacji i połącz swój system z chmurą.
Więcej na temat techniki automatyzacji
Technika automatyzacji
Bezpieczna komunikacja zdalna
Oferujemy routery przemysłowe i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które umożliwiają bezpieczną globalną komunikację z maszynami i systemami.
Więcej na temat routerów przemysłowych i cyberbezpieczeństwa
Bezpieczna komunikacja zdalna

Korzyści

  • Trudno dostępne obszary instalacji pod stałą kontrolą dzięki niezawodnej transmisji danych
  • Niskie koszty instalacji i utrzymania dzięki komunikacji bezprzewodowej
  • Bezprzestojowa eksploatacja obiektów z niezawodną ochroną silników

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie doradzę przy projektach modernizacji lub rozbudowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.